3 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4305.

Version
pocinkano jeklo.
Gladko nerjavno jeklo.
Note
Lijakaste mazalke so posebej primerne za vgradnjo na isti ravni ali ugreznjeno.
Na podlagi lijakaste oblike je potrebno mazanje možno tudi na težko dostopnih mestih.

Lijakaste mazalke so opremljene z gladkim čepom za vtiskovanje. Mazalke za vtiskovanje so primerne le za nizke tlake.
Assembly
Natančna velikost montažne luknje je odvisna od materiala in jo mora uporabnik določiti s preskusi vgradnje. Orientacijska mera za montažno luknjo ustreza premeru čepa, ki smo ga navedli.
Drawing reference
Oblike A: ravne
oblike B: s kotom 45°
oblike C: s kotom 90°

Druge stranke so kupile tudi