Termoplast, poliamid 66, ojačan s 30 % fiberglasa.
Version
Črna. Plosko tesnilo je brez azbesta.
Temperature range
Temperaturna obstojnost pri olju do 100 °C.
On request
Okroglo tesnilo ali material z visoko trdnostjo.
Drawing reference
1) plosko tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi