Zaporni vijaki/zaporni čepi
Primerna so za zapiranje posode. Vgradijo se tudi, če je treba medij po določenem času zamenjati ali izpustiti.
Záródugók és zárócsavarok
A záródugó olyan alkatrész, amelyet különféle műszaki rendszerekben, gépekben vagy eszközökben nyílások vagy üregek lezárására használnak. Ezt a kicsi, de jelentős elemet arra használják, hogy megakadályozzák a por, szennyeződés, nedvesség vagy más nem kívánt anyagok bejutását, amelyek befolyásolhatják a rendszer megfelelő működését vagy teljesítményét. A záródugó védi a munkadarabot a külső hatásoktól.
A záródugók számos alakban és méretben kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások eltérő követelményeinek. A biztonságos zárás érdekében illesztéssel vezetik be őket a nyílásba vagy a menetbe.
A záródugók használata széles körben elterjedt a különböző iparágakban, az elektronikától és az autóipartól a háztartási gépekig és az élelmiszer-feldolgozó gépekig.
Ezzel szemben a zárócsavar biztosítja a menetes nyílásokat, és döntően hozzájárul a rendszerek működőképességéhez . A hagyományos csavarokkal ellentétben, amelyeket gyakran használnak csatlakozásra vagy rögzítésre, a zárócsavar fő funkciója a nyílás lezárása és a külső hatásoktól való védelme.
A zárócsavarok többféle alakban, méretben és anyagból készülnek, és zárt tömítést biztosítanak. Menetes nyílásokba vannak csavarva, és arra szolgálnak, hogy távol tartsák a port, szennyeződést, nedvességet vagy más nem kívánt anyagokat.
Ezt a csavartípust számos iparágban használják, beleértve az elektronikát, az autógyártást, a repülőgép- és űripart és a gépgyártást. A zárócsavar kiválasztása az alkalmazás speciális követelményeitől függ.
Záróelemek sokoldalú alkalmazása
A KIPP különféle záróelemeinek áttekintése
Záróelemek telepítése
Záródugók és zárócsavarok a KIPP-től
Záróelemek sokoldalú alkalmazása
A záróelemek, például záródugók vagy zárócsavarok használata abban rejlik, hogy képesek lezárni és rögzíteni a műszaki rendszerekben, gépekben vagy eszközökben lévő nyílásokat vagy üregeket. Számos iparágat ölel fel, az építőipartól az orvostechnikáig. A kezelőelemek a nem kívánt hatások elleni védelem révén, biztosítják a rendszerek megfelelő működését , integritását és hosszú élettartamát.
Az elektronikában például záróelemeket használnak a nem használt csatlakozások és nyílások por, nedvesség és egyéb környezeti hatások elleni védelmére. Ez segít meghosszabbítani az elektronikus alkatrészek élettartamát. Az autóiparban a záróelemek biztosítják az érzékeny mechanizmusokat. A kábelek vagy csövek védve vannak a külső hatásoktól is, ami javítja a járművek megbízhatóságát és biztonságát.
A repülőgép- és űripar záróelemeket használ a kritikus rendszerek védelmére az űr szélsőséges körülményeitől. Az élelmiszeriparban a termelési rendszerek szennyeződéstől való védelmére és a higiéniai előírások betartására használják. A záróelemeket a gépgyártásban használják, hogy megvédjék a gépeket a portól és szennyeződéstől, és így biztosítsák a hatékony teljesítményt.
A KIPP különféle záróelemeinek áttekintése
A KIPP a záróelemek széles választékát kínálja, amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. A záródugóktól a zárócsavarokig – – termékeinket a precizitás és a megbízhatóság jellemzi.
Záróelemeink különböző menetméretekben kaphatók és megfelelnek a DIN szabvány szigorú előírásainak. A DIN szabvány szerint gyártott záródugók és zárócsavarok megfelelnek a Német Szabványügyi Intézet (DIN) speciális követelményeinek és szabványainak. A DIN szabvány pontos műszaki előírásokat és követelményeket határoz meg a termékek minőségének, biztonságának és átjárhatóságának biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a záróelemek a megadott DIN szabványok szerint készültek. Ez pedig biztosítja az állandó minőséget és az átjárhatóságot.
A következő zárócsavarok DIN szabványokkal kaphatók:
- A kúpos menetű belső hatszög kulcsnyílású DIN 906 zárócsavarok ideálisak hengeres belső menetes furatok lezárására.
- A vállal és belső hatszög kulcsnyílással rendelkező DIN 908 csavarok acélból készülnek. A rögzítőcsavarok átmérője 12 mm-től 55 mm-ig választható.
- A vállal és külső hatszög kulcsnyílással rendelkező DIN 910 zárócsavarok acélból készülnek, és imbuszkulccsal rögzíthetők.
A fent említett zárócsavarokon kívül a KIPP kínálata más változatokat is tartalmaz:
- négy különböző zárócsavart
A csavarok négy különböző változatban kaphatók.
- Kerek zárócsavarok, betöltési szimbólummal
- belső hatszög kulcsnyílással
- külső hatszög kulcsnyílással
- mágnessel
- Zárócsavarok nívópálcával
Három különböző alakban vásárolható meg.
A alak – légtelenítés nélkül
B alak – légtelenítéssel
C alak – légtelenítéssel és légszűrővel
1.0737 acélból készülnek. A csavar O-gyűrűje gumiból készült. A zárócsavar -20 °C és +100 °C közötti üzemi hőmérsékleten használható.
lapos tömítésként kaphatók. A fedélen OIL felirat található.
Az alumínium rögzítőcsavarok mágnessel is kaphatók. A mágnes magához vonzza az olajban lévő vasrészecskéket.
A KIPP kínálatában a következő záródugók találhatók meg:
- A poliamid 66-ból készült házzal és fedéllel ellátott záródugók háromféle alakban kaphatók.
A alak – légtelenítés nélkül
B alak – légtelenítéssel
C alak – légtelenítéssel és légszűrővel
A ház és a fedél itt is poliamid 66-ból készült. A nívópálcás dugó szintén háromféle alakban elérhető.
A alak – légtelenítés nélkül
B alak – légtelenítéssel
C alak – légtelenítéssel és légszűrővel
Záróelemek telepítése
A záróelemek, például záródugók és zárócsavarok felszerelése körültekintő és pontos megközelítést igényel. Először is fontos megbizonyosodni arról, hogy az elemeket megfelelően választották ki, hogy megfeleljenek az egyes alkalmazások speciális igényeinek.
A tényleges telepítés a záróelem elhelyezésével kezdődik a védendő menetes nyílás vagy üreg fölé. Egyenletes pozicionálással és forgatással állítható be a záróelem menete a nyílásban.
A behelyezés során ügyelni kell arra, hogy az elem egyenletesen és túlzott nyomás nélkül kerüljön behelyezésre, hogy elkerüljük a menetek károsodását. Egyes záróelemek tömítőelemekkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a tömítés hatékonyságát. Ilyen esetekben ügyelni kell a tömítés megfelelő elhelyezésére az optimális tömítés érdekében.
Miután a záróelemet megfelelően pozicionálták, az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba forgatva meg kell húzni. Fontos, hogy a gyártó által javasolt meghúzási nyomatékot betartsák, hogy biztosítsák a biztonságos tömítést a menet sérülése nélkül.
Záródugók és zárócsavarok a KIPP-től
Számunkra a minőség, a precizitás és a megbízhatóság a legfontosabb. Záródugóink és zárócsavarjaink nem csupán egyszerű alkatrészek – optimális védelmet nyújtanak rendszerei számára.
A legmagasabb minőségű anyagokra és a legkorszerűbb gyártási technológiákra támaszkodunk. Ezzel nemcsak a szigorú minőségi előírások betartását biztosítjuk, hanem termékeink hosszú élettartamát is. Záródugóink és zárócsavarjaink megfelelnek a DIN szabványok szigorú követelményeinek. Ezek a szabványok nemcsak a termékek magas minőségét, hanem a kompatibilitást és a biztonságot is garantálják.
A KIPP csapata mindig készséggel áll rendelkezésére, hogy megválaszolja kérdéseit, vagy segítsen kiválasztani az ideális lezárási megoldást.