{"product":{"productId":"agid.1882","price":1.52,"name":"zaporni čepi z merilno palico za olje, oblika C, s odzračevanjem in zračnim filtrom"},"currency":"EUR"}
- Temperaturna obstojnost do 100 °C
Opis
Material
Ohišje, pokrov sta iz termoplastičnega poliamida 66.
Zračni filter je iz poliuretana (PU-pene).
Merilna palica za olje je iz cinka.
Okroglo tesnilo je iz gume (NBR), 70 Shore.
Zračni filter je iz poliuretana (PU-pene).
Merilna palica za olje je iz cinka.
Okroglo tesnilo je iz gume (NBR), 70 Shore.
Version
Ohišje je črno.
Pokrov je rdeč.
Finost filtra 50 µm.
Merilna palica za olje je fosfatirana.
Pokrov je rdeč.
Finost filtra 50 µm.
Merilna palica za olje je fosfatirana.
Note
Temperaturno obstojen do 100 °C.
On request
Zareze za oznake min./maks.
Drawing reference
1) okroglo tesnilo
2) zračni filter
2) zračni filter
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.