Opis izdelka
Pri izdelavi hidravlične ali pnevmatske enote postopek med drugim zahteva pomožne izvrtine, da se v obdelovanec natančno vstavijo vsi kanali, potrebni za posamezno uporabo. Da bi komponenta kasneje pravilno delovala, morajo biti te pomožne izvrtine popolnoma zatesnjene in vzdržati izjemno visok tlak.
Material

Puša: nerjavno jeklo 1.4305.

Kroglica: jeklo za valjčne ležaje.

Version
Puša: svetla.
Kroglica: oplemenitena.
Note
Tesnilni čepi se uporabljajo za varno, hitro in stroškovno učinkovito zapiranje izvrtin v fluidni tehnologiji, npr. za zapiranje pomožnih izvrtin v hidravličnih enotah.

Te komponente so opremljene z zobato pušo, ki se razširi, ko kroglico pritisnete, komponenta se razširi, dokler ni izvrtina zatesnjena in se zasidra v osnovni material. To ustvari tesno kovinsko tesnilo, ki lahko prenese najvišji tlak.

Primerno za osnovne materiale z nizko do srednjo trdoto.

Montaža se običajno izvede ročno z žigom.
Accessory
Žig K2321.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi