{"product":{"productId":"agid.22797","price":31.16,"name":"sprožilec iz cinka"},"currency":"EUR"}
Material
Ročaj in ohišje iz cinkove tlačne litine.
Version
Ročaj in ohišje, črn ali srebrni prašni premaz.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ročaj in ohišje iz cinkove tlačne litine.
Version
Ročaj in ohišje, črn ali srebrni prašni premaz.
Note
S sprožitvijo ročaja se daljinsko upravljajo lopute, pokrovi, okrovi ali vrata in se nevidno odprejo z bowdenovim vlekom.Sprožila na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Bovdenski vlek in fiksirni vijaki niso vključeni v obseg dobave.
Bovdenski vlek in fiksirni vijaki niso vključeni v obseg dobave.
Application
Sprožilci se uporabljajo, če je upravljanje oteženo zaradi nedostopnih mest vgradnje ali če je z vidika ergonomije in varnosti potrebno upravljanje na daljavo.
Assembly
Oblika A: zadnja stran s pomočjo samoreznih vijakov M3.
Oblika B: sprednja stran.
Oblika B: sprednja stran.
Advantages
Možnost delovanja pri nedostopnih namestitvenih prostorih.
Izvedljiv je ergonomično optimiziran položaj delovanja.
Možnost delovanja tudi, če so potrebne varnostne razdalje.
Izvedljiv je ergonomično optimiziran položaj delovanja.
Možnost delovanja tudi, če so potrebne varnostne razdalje.
Drawing reference
1) Povezava bovden potega
Accessory
Bovden poteg K1646.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.