natezalne zapore, zaskočne zapore, zapore z zapahom
Békaszájszorítók, kattanózárak, csapózárak
A békaszájszorítók és csapózárak egyszerű reteszelési technológiát jelentenek a burkolatok, panelek és konténerek számára a gép-, berendezés-, aggregátgyártásban és a tartálygyártásban.
A kattanózárakat az ajtókba, fedelekbe, burkolatokba, fiókokba és nyílásokba süllyesztett beépítésre tervezték. Az ajtó a kattanó funkcióval egyszerűen becsukható, így lehetővé válik a biztonságos zárás. A kattanózárakat kül- és beltéren használják a hajó- és csónaképítésben, a szállításban, valamint a csomagolóiparban, az orvostechnikában és az autóiparban.
Békaszájszorítók a KIPP-től
A békaszájszorítók olyan mechanikus eszközök, amelyek két tárgy biztonságos és szoros összekapcsolására szolgálnak. Gyakran használják olyan csatlakozás rögzítésére, ahol nagy tartóerőre és gyors kioldásra van szükség. A békaszájszorítók felhasználási területei sokfélék, és az alkalmazás speciális követelményeitől függenek. Egyszerű és hatékony módot biztosítanak az objektuma tárgyak biztonságos csatlakoztatására és rögzítésére.
A békaszájszorítók jellemzően két fő alkatrészből állnak, a reteszelő mechanizmusból és az ellenlemezből. A reteszelő mechanizmus különböző formákat ölthet, beleértve a kart, a működtető fogantyút vagy a reteszt. Az ellenlemez a rögzítendő tárgyhoz, míg a reteszelő mechanizmus a másik tárgyhoz van rögzítve.
A KIPP kínálatában a következő békaszájszorítók találhatók:
- Békaszájszorítók szorítókengyellel
- Békaszájszorítók rugókengyellel
- DIN 3133 rozsdamentes acél békaszájszorítók
- állítható békaszájszorítók
- állítható békaszájszorítók nehéz kivitelben vagy csavarfurattal (látható és rejtett)
Kattanózárak
A kattanózárak gyorsan és egyszerűen zárják le a különböző tárgyakat. Kényelmes megoldást kínálnak például az ajtók biztonságos zárására.
A kattanózárak kialakítása tökéletes, különösen az erős ütésekkel és rezgésekkel járó termelési területeken.
A kezelés nagyon egyszerű. A kattanózár megnyomása lezárja azt. Az egyetlen különbség az egyes kattanózárak nyitásában rejlik.
A KIPP kattanózárak az alábbiak szerint nyithatók:
- nyomással és elforgatással
- nyomással és húzással
- tolással és húzással
- húzással
Kialakítások és tulajdonságok
A kattanózárak nem csak a nyitás módjában különböznek, hanem a különböző modellekben is. A modellek sokfélesége azt jelenti, hogy a kattanózárak számos módon használhatók zárrendszerként. Mindegyik kialakításnak vannak speciális tulajdonságai, amelyek jobbak vagy rosszabbak a későbbi felhasználáshoz. Ezért kell egy hozzávetőleges követelményprofilt szem előtt tartania, amikor kattanózárat választ.
Kattanózárak fogantyúval
A fogantyús kattanózárak ideálisak vékony, 0,6-1 mm-es lapvastagságú ajtókhoz.
Gyorsan és szerszám nélkül telepíthetők. Csak nyomja a zárat a kivágásba, tolja előre, és kész. Az ajtó kinyitásához a zárat oldalra kell tolni, majd meg kell húzni. A beépített rugó visszaállítja a zárat az eredeti helyzetébe, lehetővé téve az ajtó egyszerű benyomással való bezárását.
Kattanózárak fel-/lehajtható fogantyúval
A fel-/lehajtható fogantyúval ellátott kattanózárak előnye, hogy süllyesztve szerelhetők be olyan tárgyakba, mint például fedelek vagy hasonlók. Lehajtva a fogantyú már nem áll ki felületből. A műanyag zárat egy rugó feszíti, amely megakadályozza, hogy ütés vagy vibráció esetén mozogjon. A fel-/lehajtható fogantyús kattanózár beépített zárral is elérhető. Ez a típusú kattanózár 2 mm-től 22 mm-ig terjedő ajtólapvastagsághoz alkalmas, és megakadályozza a tárgy illetéktelen kinyitását.
Kattanózárak gombbal
A gombos kattanózárak 1,2 mm és 19 mm közötti ajtólap vastagságig használhatók. Két változatban kaphatók.
Mivel a gomb süllyesztve található a házban, mindkét változat kinyitásához először meg kell nyomni a gombot, hogy kijáratódjon.
A gombbal ellátott kattanózárakat most már csak meg kell húzni az ajtó/fedél kinyitásához. A forgatható gombos kattanózárt el kell forgatni a tárgy kireteszeléséhez vagy kinyitásához.
Az objektum bezárásához egyszerűen nyomja le a gombot. A kattanózár bereteszelődik és megbízhatóan zár. A gomb megnyomásával besüllyeszthető a házba.
Csapózárak
A csapózárak ajtók, fedelek vagy más mozgó alkatrészek rögzítésére és reteszelésére használt mechanikus eszközök. Egy nyelvből állnak, amely egy mélyedésbe vagy reteszbe belekap, hogy megakadályozza az alkatrész elmozdulását.
A KIPP csapózárak négy működési változatban kaphatók.
- Nem zárható
- Kulccsal zárható (Euro kulcs 5333)
- Zárható négyszöggel 8 mm
- Zárható kéttollal 5 mm (kéttollú kulccsal szállítva)
A kéttollú kulcs egy speciális kulcstípus, amelyet gyakran használnak mechanikus zárrendszerekben. Jellegzetes megjelenése a kulcs két oldalán elhelyezett két párhuzamos toll. A tollterületek precíz marásával egyedi kombináció jön létre, amely egyértelműen hozzárendeli a kulcsot egy adott zárhoz.
A kategória a csapózárak mellett a vésznyitót is tartalmazza. A vésznyitók speciális készülékek, amelyek a reteszzárak kinyitására szolgálnak vészhelyzetekben, amikor a normál kioldás nem lehetséges. Gyakran használják a zárt helyiségek gyors hozzáférésére.