zaskočne zapore
Zaskočne zapore so predvidene za vgradnjo na enaki ravni v vrata, lopute in okrove, predale in luke. Vrata je mogoče s funkcijo zaskočitve zapreti s preprostim potiskom, ki omogoča varno zapahnitev. Zaskočne zapore se uporabljajo na notranjem in zunanjem področju pri izdelavi čolnov/ladij, v transportu in embalažni industriji, medicinski tehniki in avtomobilski industriji.
Zaskočno zapiralo – hitro in varno zapahne
Z zaskočnimi zapirali KIPP je mogoče predmete hitro in enostavno zapreti. Zahvaljujoč svoji konstrukciji ostanejo varno zaprta tudi v primeru tresljajev in vibracij. Zaradi različnih modelov je veliko možnosti za uporabo zaskočnih zapiral kot sistem zaklepanja na različnih lokacijah.
Kaj je zaskočno zapiralo in kako deluje?
Zaskočno zapiralo je hitra in priročna rešitev za varno zapiranje predmetov, kot so vrata. Zahvaljujoč svoji konstrukciji ostanejo tudi v primeru tresljajev in vibracij varno zaprta. Upravljanje je zelo preprosto – samo pritisnite in končano je. Zaradi velike izbire različnih modelov se zaskočna zapirala KIPP odpirajo na različne načine: s potegom, pritiskom in vrtenjem, pritiskom in vlečenjem ali potiskom in vlečenjem.
Izvedbe in lastnosti
Zaradi številnih različnih izvedb se lahko zaskočna zapirala uporabljajo za različna področja uporabe. Vsaka izvedba ima pri tem posebne lastnosti, ki so boljše ali slabše primerne za uporabo. Zato je pomembno, da si pri izbiri zaskočnega zapirala podrobneje ogledate ustrezne modele.
Zaskočna zapirala z ročajem
Za tanka vrata z debelino vratnega krila od 0,6 do 1 mm so idealna zaskočna zapirala z ročajem. Ker ne potrebujejo nobenega orodja, jih je mogoče hitro namestiti: zapiralo potisnite v izrez in ga pritisnite naprej, končano. Za odpiranje vrat je treba zapiralo potisniti vstran in nato potegniti. Vgrajena vzmet vrne zaskočno zapiralo nazaj v prvotni položaj. To omogoča tudi zanesljivo zapiranje s preprostim pritiskom.
Zaskočne zapore z zložljivim ročajem
V ponudbi podjetja KIPP boste našli zaporna zapirala z zložljivim ročajem. Ta imajo prednost, da ročaj ne štrli. To pomeni, da lahko zaskočno ključavnico namestite poravnano v predmete, kot so vrata ali lopute. Zapiralo je izdelano iz plastike in je prednapeto z vzmetjo. To preprečuje ropotanje pri vibracijah in tresljajih. Za določene uporabe obstajajo modeli z vgrajeno ključavnico. Ta zaskočna zapirala, ki jih je mogoče zakleniti, preprečujejo nepooblaščeno oz. nenamerno odpiranje. Primerna so za debeline vratnega krila od 2 do 22 mm.
Zaskočna zapirala z gumbom
Pri teh izvedbah je mogoče razlikovati med zaskočnimi zapirali z gumbom in zaskočnimi zapirali z vrtljivim gumbom. Za odpiranje je treba pri obeh izvedbah pritisniti na gumb, da se ta izproži. Pri modelih z vrtljivim gumbom se ta obrne, zapiralo se pri tem odpahne in vrata, loputo ali pokrov lahko odprete. Zapirala z nevrtljivim gumbom je treba preprosto potegniti, da se predmet odpre. Za zapiranje preprosto potisnite loputo. Zaskočno zapiralo se zaskoči in je varno zaprto. Gumb se lahko nato spet ugrezne. Uporabljajo se lahko pri debelini vratnega krila od 1,2 do 19 mm.
Področja uporabe zaskočnih zapiral
Zaskočna zapirala se lahko uporabljajo v skoraj vseh uporabah, kjer je treba na primer vrata ali loputo varno zapreti. Zaradi poravnane vgradnje prihranijo veliko prostora in niso obsežna. S svojimi posebnimi lastnostmi so zaskočna zapirala idealna na območjih, kjer bi tresljaji ali vibracije povzročili ponovno odpiranje običajnih zapiral. Zato se med drugim uporabljajo na ladjah, kjer je pomembno, da vse ostane na svojem mestu, še posebej pri visokem morju. Zaskočna zapirala pa ostanejo varno zaprta tudi med nenadnimi manevri vožnje v reševalnih vozilih ali trajnimi vibracijami, kot so tiste, ki se pojavijo v strojih ali motorjih.
Vzdržljiva in robustna s pravim materialom
Zaskočna zapirala podjetja KIPP so izdelana iz plastike oz. plastičnega kompozita PC/ABS. Ta kombinacija daje izdelkom zelo visoko trdnost in žilavost pri nizkih temperaturah. Poleg tega je zelo odporna na vročino. Ta kompozit omogoča uporabo zaskočnih zapiral v širokem spektru uporab in njihovo dolgo življenjsko dobo. V naši ponudbi boste našli modele v črni, beli in bež barvi.
Preprosto kupite zaskočna zapirala pri podjetju KIPP
V naši spletni trgovini boste našli veliko število visokokakovostnih zaskočnih zapiral. Kupite pravo zaskočno zapiralo pri HEINRICH KIPP WERK. Zaradi naše visoke zaloge lahko zagotovimo hitro dostavo! Če v naši ponudbi niste našli pravega izdelka, nas kontaktirajte! Strokovnjaki pri podjetju KIPP bodo skupaj z vami razvili individualno, posebno rešitev, ki je posebej prilagojena vaši uporabi.