{"product":{"productId":"agid.30895","price":6.13,"name":"Zaskočno zapiralo, plastika, z vdolbino ročaja, zaskočno, oblika C, srednje"},"currency":"EUR"}
- preprosto upravljanje
- Za debelino vratnih kril 1,2‒2,2 mm
- Za omejene prostorske zahteve
- Hitra in preprosta montaža brez orodja
- Poravnana vgradnja
Opis
Material
Zapora ABS.
Vzmet iz nerjavnega jekla 1.4310.
Version
Zapora je črna.
Vzmet je svetla.
Vzmet je svetla.
Note
Te zaskočne zapore so zasnovane za poravnano vgradnjo v vrata, lopute in okrove.
Na voljo so v šestih različnih velikostih za različne debeline vratnih kril.
Vnetljivost: na seznamu stopenj UL94-HB.
Na voljo so v šestih različnih velikostih za različne debeline vratnih kril.
Vnetljivost: na seznamu stopenj UL94-HB.
Method of operation
S potiskanjem ročaja se zapora premakne v odprti položaj, vrata je mogoče odpreti. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat s pomočjo vzmeti.
Application
- avtomobilska industrija
- medicinska tehnika
- strojegradnja
- izdelava naprav
- industrijske omare
- medicinska tehnika
- strojegradnja
- izdelava naprav
- industrijske omare
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez brez zarobkov v skladu s skico.
2. Zaporo s sprednjo stranjo potisnite v izrez in jo potisnite naprej.
3. Zaporo potisnite navzdol, da se zaskoči.
2. Zaporo s sprednjo stranjo potisnite v izrez in jo potisnite naprej.
3. Zaporo potisnite navzdol, da se zaskoči.
Drawing reference
1) okvir
2) vratno krilo
3) montažni izrez
4) smer sprožitve
5) zapora
6) vzmet
2) vratno krilo
3) montažni izrez
4) smer sprožitve
5) zapora
6) vzmet
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.