Zapora ABS.

Vzmet iz nerjavnega jekla 1.4310.

Version
Zapora je črna.
Vzmet je svetla.
Note
Te zaskočne zapore so zasnovane za poravnano vgradnjo v vrata, lopute in okrove.
Na voljo so v dveh različnih velikostih za različne debeline vratnih kril. Dodatna zaščita z različicami na zaklepanje. Zaklepanje pri zaskočnih zapiralih na zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.

Vnetljivost: na seznamu stopenj UL94-HB.

Oblika A: na zaklepanje
Oblika B: brez zaklepanja
Method of operation
Oblika A: z vrtenjem ključa in nato potiskanjem ročaja se zapora odpre in vrata se lahko odprejo. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat s pomočjo vzmeti. Cilindrična ključavnica zagotavlja dodatno varnost.

Oblika B: s potiskanjem ročaja se zapora premakne v odprti položaj, vrata je mogoče odpreti.
Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat s pomočjo vzmeti.
Application
- avtomobilska industrija
- medicinska tehnika
- strojegradnja
- izdelava naprav
- industrijske omare
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez brez zarobkov v skladu s skico.
2. Zaporo s sprednjo stranjo potisnite v izrez in jo potisnite naprej.
3. Zaporo potisnite navzdol, da se zaskoči.
Drawing reference
1) Okvir
2) Vratno krilo
3) Montažni izrez
4) Smer delovanja
5) Zapora
6) Vzmet
7) Pokrovček (oblika B)
8) Cilindrična ključavnica (oblika A)
9) Prikaz (oblika A)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi