{"product":{"productId":"agid.23445","price":17.63,"name":"Zaskočne zapore iz umetne mase z ročajem, zložljive"},"currency":"EUR"}
Material
PC/ABS.
Version
Ohišje je črno, belo ali bež.
Ročaj je črn, kromiran, bel ali bež.
Ročaj je črn, kromiran, bel ali bež.
Prikaži več
Prikaži manj
zaskočne zapore iz umetne mase z ročajem, zložljive, oblike A, na zaklepanje
od
21,99 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
zaskočne zapore iz umetne mase z ročajem, zložljive, oblike B, na zaklepanje
od
17,63 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
PC/ABS.
Version
Ohišje je črno, belo ali bež.
Ročaj je črn, kromiran, bel ali bež.
Ročaj je črn, kromiran, bel ali bež.
Note
Te zaskočne zapore z ugreznjenim ročajem so zasnovane za vgradnjo na enaki ravni v vrata, lopute in okrove.Na voljo so v štirih različnih velikostih za različne debeline vratnih kril. Dodatna zaščita z različicami na zaklepanje.
Prednapeti ročaj preprečuje ropotanje.
Vnetljivost (izvedba iz umetne mase): na seznamu stopenj UL94-HB.
Maks. navor za zategovanje vijakov: 2 Nm.
Oblika A: na zaklepanje
Oblika B: brez zaklepanja
Prednapeti ročaj preprečuje ropotanje.
Vnetljivost (izvedba iz umetne mase): na seznamu stopenj UL94-HB.
Maks. navor za zategovanje vijakov: 2 Nm.
Oblika A: na zaklepanje
Oblika B: brez zaklepanja
Method of operation
Z vlečenjem ročaja se zapora premakne v odprti položaj, vrata je mogoče odpreti. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat. Zaporo je mogoče uporabljati tudi s hrbtne strani.
Application
- avtomobilska industrija
- medicinska tehnika
- strojegradnja
- izdelava čolnov in ladij
- letalstvo in vesoljska plovba
- pohištvena industrija
- medicinska tehnika
- strojegradnja
- izdelava čolnov in ladij
- letalstvo in vesoljska plovba
- pohištvena industrija
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Namestite montažni kotnik.
3. Pritrdite hrbtno stran z montažnimi deli.
2. Namestite montažni kotnik.
3. Pritrdite hrbtno stran z montažnimi deli.
Scope of delivery
Montažno držalo in zanj primerni vijaki (M5) ter montažni kotniki so del obsega dobave.
Zaskočne zapore na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Vijaki (M5) za montažni kotnik niso del obsega dobave.
Zaskočne zapore na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Vijaki (M5) za montažni kotnik niso del obsega dobave.
Drawing reference
1) vratno krilo
2) okvir
3) ročaj
4) montažni kotnik
5) višina montažnega držala (gl. tabelo H7)
6) montažni izrez
2) okvir
3) ročaj
4) montažni kotnik
5) višina montažnega držala (gl. tabelo H7)
6) montažni izrez