2 Zadetkov

Opis

Material

Nerjavno jeklo 1.4401.

Version
Brušen in poliran ali matirano peskan.
Note
Te zaskočne zapore z ugreznjenim ročajem so zasnovane za vgradnjo na enaki ravni v vrata, lopute in okrove.
Na voljo so v dveh različnih velikostih za različne debeline vratnih kril. Dodatna zaščita z različicami na zaklepanje. Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Prednapeti ročaj preprečuje ropotanje.

Maks. navor za zategovanje vijakov: 2,4 Nm.

Oblika A: na zaklepanje
Oblika B: brez zaklepanja
Method of operation
Z vlečenjem ročaja se zapora premakne v odprti položaj, vrata je mogoče odpreti. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat. Zaporo je mogoče uporabljati tudi s hrbtne strani.
Application
- avtomobilska industrija
- strojegradnja
- izdelava čolnov in ladij
- letalstvo in vesoljska plovba
- avtodomi in stanovanjske prikolice
- medicinska tehnika
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Namestite montažni kotnik.
3. Pritrdite hrbtno stran z montažnimi deli.
Scope of delivery
Montažno držalo in zanj primerni vijaki (M4) ter montažni kotniki so del obsega dobave.
Zaskočne zapore na zaklepanje se dobavijo s po 2 ključema.
Vijaki (M5) za montažni kotnik niso del obsega dobave.
Drawing reference
1) vratno krilo
2) okvir
3) ročaj
4) montažni kotnik
5) višina montažnega držala (gl. tabelo H7)
6) montažni izrez

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici