{"product":{"productId":"agid.35872","price":27.5,"name":"Zaskočne zapore iz jekla z ročajem, zložljive"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz jekla.
Version
Ohišje, črno, s prašnim premazom.
Prikaži več
Prikaži manj
Zaskočne zapore iz jekla, z ročajem, zložljive, oblika A
od
27,50 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Zaskočne zapore iz jekla, z ročajem, zložljive, oblika B
od
27,50 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Te zaskočne zapore z ugreznjenim ročajem so zasnovane za vgradnjo na enaki ravni v vrata, lopute in okrove. Prednapeti ročaj preprečuje ropotanje.
Material
Ohišje je iz jekla.
Version
Ohišje, črno, s prašnim premazom.
Note
Z zaščito pred vodo in prahom s tesnilom.
Debelina vratnega krila največ 6 mm.
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Oblika A: montaža z zadnje strani.
Oblika B: montaža z upravljalne strani.
Debelina vratnega krila največ 6 mm.
Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Oblika A: montaža z zadnje strani.
Oblika B: montaža z upravljalne strani.
Method of operation
Z vlečenjem ročaja se zapora premakne v odprti položaj, vrata je mogoče odpreti. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat.
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Pritrdite zaskočno zaporo z zadnje ali upravljalne strani, odvisno od izvedbe.
2. Pritrdite zaskočno zaporo z zadnje ali upravljalne strani, odvisno od izvedbe.
Scope of delivery
Tesnilo in 2 ključa so del obsega dobave.
Vijaki ali matice za pritrditev zaskočne zapore in montažnega kotnika niso vključeni v obseg dobave.
Vijaki ali matice za pritrditev zaskočne zapore in montažnega kotnika niso vključeni v obseg dobave.
Drawing reference
1) Montažni izrez
2) Tesnilo
3) Vratno krilo
2) Tesnilo
3) Vratno krilo