2 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje iz jekla ali nerjavnega jekla.
Version
Ohišje, črno, s prašnim premazom.
Note
Z zaščito pred vodo in prahom s tesnilom.

Debelina vratnega krila največ 6 mm.

Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.

Oblika A: za dodatno varnost z obešanko je na voljo zaklepno ušesce.
Method of operation
Z vlečenjem ročaja se zapora premakne v odprti položaj, vrata je mogoče odpreti. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat.
Assembly
1. Izdelajte montažni izrez v skladu s skico.
2. Namestite montažni kotnik.
3. Z zadnje strani z maticami pritrdite zaskočno zaporo.
Scope of delivery
Matice, tesnilo, 2 ključa in montažni kotnik so del obsega dobave.
Vijaki za montažni kotnik niso del obsega dobave.
Drawing reference
1) Montažni izrez
2) Tesnilo

Druge stranke so kupile tudi