Žična vrv je iz nerjavnega jekla.
Ovoj vleka je iz jeklene žice s plaščem iz umetne mase znotraj in zunaj.
Puša je iz POM.
Spojnik je iz zamaka.
Vijačni nastavek je iz jekla.
Version
Ovoj bowdenovega vleka in puša sta črna.
Vijačni nastavek je pocinkan.
Note
Bowdenovi vleki služijo prenosu vlečne sile in se uporabljajo v kombinaciji s sprožilom za daljinsko sprožanje.
Na izbiro so različne različice dolžine bowdenovega vleka. Za zagotavljanje točnosti prileganja pri posamezni uporabi je mogoče bowdenov vlek pri montaži ustrezno skrajšati.

Pri vgradnji bowdenovih vlekov je treba upoštevati naslednje točke:
dolžina prostega konca vrvi se lahko spremeni na podlagi faktorjev kot položitve, radij upogibanja in obremenitev.
Pri polaganju je posebej treba paziti nato, da se minimalni radij upogibanja, v tem primeru R = 65 mm, na vsak način doseže. Pretesen radij lahko privede do povečane obrabe in večjega trenja. Tudi kratkotrajno nedoseganje minimalnega radija upogibanja med montažo je treba preprečiti, ker sicer pride do poškodbe ovoja vleka. Ovoj je poleg tega zasnovan samo za prevzemanje tlačnih sil. Če ga premočno povlečete, se spirala v notranjosti raztegne in trajno poškoduje.

Natezna trdnost maks. 1000 N.
Scope of delivery
Žična vrv s spojnikom, ovojem vleka, tulcem in vijačnim nastavkom.
Drawing reference
1) tulec
2) vijačni nastavek
3) sestava 1x19
4) spojnik
5) ovoj vleka
6) žična vrv
Accessory
Sprožilci K1481 ali zaskočne zapore K1851.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi