{"product":{"productId":"agid.35344","price":4.81,"name":"vpenjalne ključavnice iz cinka s pločevinastim lokom, prikrite vijačne luknje, ne-zaklenjeno"},"currency":"EUR"}
- Privlačen kompakten dizajn
- Za velike zapiralne sile
- Brez cilindrične ključavnice
- Zaščiten pred posegi zahvaljujoč skriti pritrditvi
Opis
Material
Cinkova tlačna litina.
Version
Črno prašno lakirana, kromirana v visokem sijaju ali mat kromasta.
Note
Vpenjalna ključavnica za lažje in varnejše zaklepanje vrat in loput. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem. Za pritrditev komponent priporočamo ugrezne vijake velikosti M3.
Tlačno ulito ohišje skriva vse funkcionalne dele in je tako zavarovano pred demontažo, ko je zaprto.
Največja nosilnost je 1.200 N.
Dostava z zaklepnim kavljem.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem. Za pritrditev komponent priporočamo ugrezne vijake velikosti M3.
Tlačno ulito ohišje skriva vse funkcionalne dele in je tako zavarovano pred demontažo, ko je zaprto.
Največja nosilnost je 1.200 N.
Dostava z zaklepnim kavljem.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.