{"product":{"productId":"agid.35344","price":4.81,"name":"vpenjalne ključavnice iz cinka s pločevinastim lokom, prikrite vijačne luknje"},"currency":"EUR"}
Material
Cinkova tlačna litina.
Version
Črno prašno lakirana, kromirana v visokem sijaju ali mat kromasta.
Prikaži več
Prikaži manj
vpenjalne ključavnice iz cinka s pločevinastim lokom, prikrite vijačne luknje, ne-zaklenjeno
od
4,81 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
vpenjalne ključavnice iz cinka s pločevinastim lokom, prikrite vijačne luknje, zaklenjeno
od
7,52 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Cinkova tlačna litina.
Version
Črno prašno lakirana, kromirana v visokem sijaju ali mat kromasta.
Note
Vpenjalna ključavnica za lažje in varnejše zaklepanje vrat in loput. Na podlagi prekoračitve mrtve točke držijo brez vibracij.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem. Za pritrditev komponent priporočamo ugrezne vijake velikosti M3.
Tlačno ulito ohišje skriva vse funkcionalne dele in je tako zavarovano pred demontažo, ko je zaprto.
Za različico s cilindrično ključavnico sta priložena 2 ključa. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Največja nosilnost je 1.200 N.
Dostava z zaklepnim kavljem.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem. Za pritrditev komponent priporočamo ugrezne vijake velikosti M3.
Tlačno ulito ohišje skriva vse funkcionalne dele in je tako zavarovano pred demontažo, ko je zaprto.
Za različico s cilindrično ključavnico sta priložena 2 ključa. Ključ je mogoče izvleči v obeh položajih (odprtem in zaprtem). Zaklepanje je enako, to pomeni, da je mogoče vsako ključavnico odkleniti z istim ključem.
Največja nosilnost je 1.200 N.
Dostava z zaklepnim kavljem.