{"product":{"productId":"agid.35674","price":3.11,"name":"Natezalna zapirala iz jekla ali nerjavnega jekla z vzmetnimi sponkami in integriranim izravnavanjem dolžine do 500 N, skrite vijačne luknje, oblika B"},"currency":"EUR"}
- preprosta tehnika zapiranja prekritij, prevlek in zabojnikov
- področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, izdelava posode
- natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem
- se lahko zavaruje ali plombirajo za zaščito pred nenamerno izgubo
Opis
Material
Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.
Version
Pocinkano jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Note
Natezalna zapirala z vzmetnimi sponkami za varno držanje in zapiranje loput, pokrovov posod, strojnih oblog in podobnih komponent. Na podlagi prekoračitve mrtve točke zagotavljajo proti vibracijam odporno pritrditev.
Pritrdilna sila deluje z napenjanjem vzmetne sponke. Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Pritrdilna sila deluje z napenjanjem vzmetne sponke. Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Drawing reference
Oblika A: z vgrajeno vzmetjo (največ +4 mm)
Oblika B: z vgrajenim vijakom za ročno nastavitev (največ +4 mm)
Oblika B: z vgrajenim vijakom za ročno nastavitev (največ +4 mm)
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.