text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Pocinkano jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Note
Natezalna zapirala z vzmetnimi sponkami za varno držanje in zapiranje loput, pokrovov posod, strojnih oblog in podobnih komponent. Na podlagi prekoračitve mrtve točke zagotavljajo proti vibracijam odporno pritrditev.
Pritrdilna sila deluje z napenjanjem vzmetne sponke. Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Drawing reference
Oblika A: z vgrajeno vzmetjo (največ +4 mm)
Oblika B: z vgrajenim vijakom za ročno nastavitev (največ +4 mm)

Druge stranke so kupile tudi