{"product":{"productId":"agid.35683","price":1.67,"name":"Natezalna zapirala iz jekla ali nerjavnega jekla z natezalnimi loki do 250 N, skrite ali stranske vijačne luknje, oblika B"},"currency":"EUR"}
- preprosta tehnika zapiranja prekritij, prevlek in zabojnikov
- področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, izdelava posode
- natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem
- se lahko zavaruje ali plombirajo za zaščito pred nenamerno izgubo
Opis
Material
Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.
Version
Pocinkano jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Note
Natezalna zapirala z natezalnimi loki za varno držanje in zapiranje loput, pokrovov posod, strojnih oblog in podobnih komponent. Na podlagi prekoračitve mrtve točke zagotavljajo proti vibracijam odporno pritrditev.
Pritrdilna sila se izvaja z natezanjem natezalnega loka.
Z izvrtino D2 je mogoče natezalna zapirala zavarovati ali plombirati pred nenamerno sprostitvijo.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Nasprotni kavelj naročite posebej.
Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Pritrdilna sila se izvaja z natezanjem natezalnega loka.
Z izvrtino D2 je mogoče natezalna zapirala zavarovati ali plombirati pred nenamerno sprostitvijo.
Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.
Nasprotni kavelj naročite posebej.
Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Accessory
Nasprotni kavelj K2468.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.