text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
2 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Version
Pocinkano jeklo.
Elektrolitsko polirano nerjavno jeklo.
Note
Natezalna zapirala z natezalnimi loki za varno držanje in zapiranje loput, pokrovov posod, strojnih oblog in podobnih komponent. Na podlagi prekoračitve mrtve točke zagotavljajo proti vibracijam odporno pritrditev.
Pritrdilna sila se izvaja z natezanjem natezalnega loka.

Z izvrtino D2 je mogoče natezalna zapirala zavarovati ali plombirati pred nenamerno sprostitvijo.

Natezalna zapirala je mogoče pritrditi s privijanjem ali kovičenjem.

Nasprotni kavelj naročite posebej.

Sila držanja F1 se nanaša na natezalno zapiralo, ne na nasprotni kavelj.
Accessory
Nasprotni kavelj K2468.

Druge stranke so kupile tudi