Ohišje je iz medenine.
Magnetno jedro SmCo.
Note
Gladka izvedba, zaščiten sistem. Premer „D“ brušen s toleranco prilagoditve h6. Paličastih SmCo-prijemal nikakor ni dovoljeno neposredno potisniti v železo, ker bi pri tem prišlo do izgube sile oprijema zaradi magnetnega kratkega stika. Prijemalni SmCo-magneti so posebej primerni za neposredno uporabo pri strojih za točkovno varjenje, ker se ne razmagnetijo.

Brez zmanjšanja sile oprijema je mogoče paličasta prijemala skrajšati za mero „H1“.
Temperature range
Maks. 200 °C.
Drawing reference
1) oprijemna površina
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi