Povezovalna cev je iz nerjavnega jekla 1.4301.

Držalo je iz aluminijeve tlačne litine.

Zaključna kapica je ojačana s steklenimi kroglicami.

Vijaki in vpenjalni elementi so iz jekla.

Version
Povezovalna cev je fino brušena.
Držalo s prašnim premazom, črno.
Zaključna kapica je črna.
Vijaki in vpenjalni elementi so pocinkani in kromateni.
Note
Visoko obremenljivi cevni ročaji za izdelavo strojev in aparatov. Najpreprostejša montaža delov je od spredaj. Možen je poljuben odmik privijanja pri enaki dolžini ročaja.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi