lokasti ročaji, profilni ročaji, ročaji s ploščo
Ročaji, kot so lokasti ročaji, ročaji s ploščo in profilni ročaji, se uporabljajo v različnih industrijskih okoljih, med drugim v strojegradnji. Lokasti ročaji se uporabljajo na primer za odpiranje in zapiranje prekritij, vrat, oblog ali pokrovov. Profilni ročaji se lahko univerzalno uporabljajo kot držalni elementi za prekritja in obloge v strojegradnji, proizvodnji opreme in orodja. Druge različice v skupini izdelkov »Ročaji« vključujejo zložljive ročaje in posebne funkcionalne ročaje, za katere so značilna vgrajena stikala.
Lokasti ročaji, školjkasti ročaji, profilni ročaji
Lokasti ročaji, školjkasti ročaji in profilni ročaji so tri različne vrste ročajev in jih imenujemo tudi držalni elementi. Tri vrste ročajev se uporabljajo na različnih področjih, kajti vsak držalni element ima svoje posebnosti in se uporablja za posebne namene.
Izbira pravega držalnega elementa je odvisna od različnih dejavnikov, kot so potrebna stabilnost, udobje ali enostavnost uporabe. Raznolikost vrst ročajev omogoča izpolnjevanje individualnih zahtev na različnih področjih in v različnih panogah ter zagotavljanje optimalnega rokovanja.
Lokasti ročaji in cevni ročaji pri KIPP
Lokasti ročaji
Lokasti ročaji so standardni deli in jih odlikuje ukrivljena oblika. Oblika uporabniku omogoča udobno držanje z roko.
Lokasti ročaj je zaradi njegove edinstvene oblike in funkcije mogoče najti na mnogih področjih. Lokasti ročaji se pogosto uporabljajo v industrijskih in trgovinskih uporabah, zlasti ko je treba dvigniti ali premakniti težka bremena. Tudi v vsakdanjem življenju so lokasti ročaji precej razširjeni. Pohištvo, kot so omare ali predali, je mogoče preprosto odpreti in zapreti z lokastimi ročaji. Uporabljajo se tudi v gradbeni tehniki, na primer na vratih ali oknih, za enostavno odpiranje in zapiranje.
Posebnost lokastih ročajev je njihova stabilnost in robustnost. Pogosto so izdelani iz trpežnih materialov, ki omogočajo dolgotrajno uporabo. Za lokast ročaj je značilna tudi preprosta struktura in enostavna montaža. Ergonomska oblika lokastih ročajev zagotavlja udobno rokovanje in zmanjšuje obremenitev zapestij in prstov. Omogočajo optimalno porazdelitev sile in zmanjšujejo tveganje za utrujenost ali telesne poškodbe pri daljšem delu.
Podjetje KIPP vam nudi široko izbiro posebej stabilnih in ergonomsko oblikovanih lokastih ročajev. Izbirajte med različnimi barvami, oblikami in materiali.
Izvedbe lokastih ročajev
Z zaobljenimi robovi, zložljivi ali oblikovani po meri – lokasti ročaji podjetja HEINRICH KIPP WERK se lahko oblikovno prilagodijo številnim področjem uporabe in omogočajo varen oprijem. Zaradi tega so idealni kot ročaji za vrata, držalni ročaji ali ročaji za prenašanje.
Materiali za izdelavo lokastih in cevnih ročajev
Pri izdelavi lokastih ročajev podjetje KIPP uporablja različne materiale, da pokrije široko paleto zahtev. Od okroglega jekla s plastično prevleko za boljše rokovanje do lahkega aluminija in poliamida, ojačanega s steklenimi kroglicami, do mešanice materialov.
Podjetje KIPP ponuja lokaste ročaje iz naslednjih materialov:
- aluminij
- CFK
- duroplast
- nerjavno jeklo
- siva litina
- poliamid
- poliftalamid GF50
- polipropilen
- PVC
- jeklo
- termoplast
Lokast ročaj iz aluminija ali litega železa je cenovno ugoden, a še vedno robusten. Če potrebujete lahek lokast ročaj, priporočamo plastičnega. V higiensko zahtevnih okoljih je idealen antibakterijski lokast ročaj iz termoplasta .
Posebni postopki eloksiranja in premazi zagotavljajo boljšo površinsko zaščito – tako so ročaji KIPP varni tudi pred korozijo in so zato posebej trpežni.
Cevni ročaji
Cevni ročaji so cilindrični ročaji. Ponujajo enostavno in priročno rokovanje, saj jih je lahko prijeti in držati. Cevni ročaji so vsestranski držalni elementi, ki se uporabljajo na različnih področjih. Od pohištvene industrije do medicinskih pripomočkov. Priljubljeni so zaradi svoje stabilnosti in robustnosti in jih pogosto najdemo na orodjih, športni opremi ali transportnih napravah.
Posebnost cevnih ročajev je njihova robustnost in stabilnost. Pogosto so izdelani iz trpežnih materialov, kot sta kovina ali plastika, ki zagotavljajo dolgotrajno uporabo.
Cevni ročaji niso samo funkcionalni, ampak pogosto predstavljajo tudi estetski element. Na voljo so lahko v različnih barvah ali površinskih premazih, ki ustrezajo individualnim željam in slogom.
Cevni ročaj je sestavljen iz cevi in dveh nog ročaja. Noge ročaja se montirajo na obdelovanec. Enostavna struktura ročajnih cevi omogoča preprosto uporabo posebnih dolžin.
Podjetje KIPP zato že v svoji ponudbi ponuja cevne ročaje za velike dlani . Pri tem lahko mere izberete v pregledu izdelkov.
Školjkasti ročaji, zložljivi ročaji
Školjkasti ročaji imajo obliko školjke, ki uporabniku omogoča, da jih prime z dlanjo. So zelo stabilni držalni elementi in lahko prenesejo velike obremenitve. Pogosto so izdelani iz mehkega materiala, kot je guma ali plastika, da zagotovijo udoben oprijem. Školjkasta struktura se prilagaja obliki dlani in omogoča naravno in udobno rokovanje.
Školjkasti ročaji so idealni za naprave in ohišja, pogosto pa se uporabljajo tudi na vsakodnevnih predmetih. Nudijo ergonomsko rokovanje in so nedrseči, kar zagotavlja varno uporabo. Školjkasti ročaji so pogosto opremljeni s strukturiranimi površinami ali oprijemnimi površinami. Tudi če so dlani mokre ali mastne, je varen oprijem zagotovljen. Zaradi te funkcije so ročaji s ploščo še posebej priljubljeni v okoljih, kjer je varnost pomembna.
Podjetje KIPP ponuja školjkaste ročaje iz različnih materialov. Glede na področje uporabe je en material primernejši od drugega.
Školjkasti ročaj iz termoplasta (ABS) je mogoče z lahkoto montirati. Montaža se izvede s pritiskanjem navznoter in zataknitvijo v montažno odprtino. Školjkasti ročaji iz poliamida se lahko vpnejo in so primerni za debeline materiala od 0,75 mm do 3,5 mm.
Za montažo v pločevino so primerni zložljivi školjkasti ročaji iz aluminijastega profila. Montirati jih je mogoče v pločevino debeline od 1 mm do 2,5 mm z uporabo dveh mehkih plastičnih profilov.
Školjkasti ročaji iz nerjavnega jekla imajo majhno vgradno globino. Idealni so za talne in montažne plošče. Zaradi povratne vzmeti se ročaj po aktiviranju samodejno vrne v prvotni položaj.
profilni ročaji
Tudi profilni ročaji so nadaljnja vrsta ročajev. Običajno so sestavljeni iz telesa ročaja, ki ima profilirano površino za boljši oprijem. Profilni ročaji so izdelani iz aluminija in nerjavnega jekla. So podolgovate ročajne školjke ali ročajne letve in so nameščeni na zadnjo stran obdelovanca tako, da je ročajna školjka obrnjena navzdol.
Podjetje KIPP v svoji ponudbi ponuja profilne ročaje z razdaljami vrtanja od 60 mm do 560 mm.
Profilni ročaji se uporabljajo v številnih napravah. Uporabljajo se, da uporabniku zagotovijo varno držanje in ergonomsko rokovanje. Najdete jih pri orodjih, športni opremi, medicinskih pripomočkih ali gospodinjskih aparatih. V industriji se profilni ročaji uporabljajo v nadzornih ploščah strojev, stikalnih omaricah, krmilnikih in drugih napravah. Izboljšujejo oprijem in olajšajo upravljanje v industrijskih okoljih.