Kraki ročajev in prečka ročaja so iz aluminijastega profila EN AW-6060. Povezovalni zatiči so iz nerjavnega jekla.
Version
Kraki ročajev so peskani s steklenimi kroglicami in eloksirani v delno sijoči črni barvi.
Prečka ročaja je krtačena in eloksirana v naravni barvi, eloksirana v črni barvi ali s prašnim premazom barve titana.
Note
Cevne ročaje odlikujeta masivna izvedba in visoka obremenljivost.
Šesterokotni vijaki M8x16, DIN 933, pocinkani, in podložke po DIN EN ISO 7089, pocinkane, so priloženi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi