Opis izdelka
Ročaj stroja prepriča s svojo kombinacijo masivnega videza, visoke stabilnosti in izredne lahkote. Patentirani pritrdilni sistem omogoča montažo s hrbtne strani - na sprednji strani vijaki niso vidni. Ročaj je poleg tega preprosto očistiti, njegova površina pa je odporna proti obrabi, tako pa se optimalno prilagodi okolici.
Material
Ovalna cev je iz aluminija EN AW-6060.
Navojna puša je iz jekla.
Version
eloksirani v naravni barvi oz. s črnim prašnim premazom, rubinasto rdeča RAL 3003 ali prometno rdeča RAL 3020
Note
Pritrdilni material ni del obsega dobave. Za varno in trajno pritrditev se priporočajo vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom in navojnim varovalom.
Assembly
Pritrditev ročaja stroja je možna s hrbtne strani. V ta namen so predvideni vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom ali šesterokotni vijaki z velikostjo navoja M8.
Advantages
Masiven videz ob istočasno majhni teži.
Brezčasen in eleganten dizajn.
Ergonomska oblika ročajev.Patentiran pritrdilni sistem za montažo na hrbtni strani.
Accessory
K0869 vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, DIN 912/DIN EN ISO 4762, z varovalom navoja
K0869 vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, DIN 912/DIN EN ISO 4762
K0871 šesterokotni vijaki, DIN 933/DIN-EN-ISO 4017
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi