Cev ročaja EN AW-6060.
Držalni elementi EN AW-6063.
Pokrovčki so iz termoplasta.
Navojni zatič ISO 4766-14H.
Version
Cev ročaja je eloksirana v naravni barvi.
Držalni elementi je eloksiran v naravni ali črni barvi.
Končniki (cev ročaja) so črni.
Pokrovčki (držalni element) so svetlosivi ali črni.
Note
Nastavljivi cevni ročaji se dobavijo nemontirani.
Razmik osi je mogoče pri cevnih ročajih prosto določiti.
Priporočeni maksimalen razmik osi najdete v tabeli pod A maks.
Pri večjih dolžinah ročajev ali obremenitvah je mogoče vstaviti dodatne držalne elemente.
Držalni elementi se dobavijo nemontirani.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi