Opis izdelka
Na novo zasnovani cevni ročaj Bighand na podlagi svoje ergonomske ovalne oblike ročaja in izbrane velikosti cevi omogoča varno in prijetno držanje. Prepriča s svojim brezčasnim in elegantnim dizajnom in se s svojo prilagodljivo barvo optimalno prilagodi okolju.
Material
Ovalna cev je iz aluminija.
Končniki so iz termoplastičnega poliamida.
Pokrovčki so iz termoplastičnega poliamida.
Sprejemne puše so iz nerjavnega jekla.
Version
Ovalna cev s črnosivim prašnim premazom (sijoč), črno eloksirana (mat) in naravno eloksirana (mat).
Končniki so črnosivi RAL 7021.
Pokrovčki so črnosivi RAL 7021, oranžni RAL 2004, repično rumeni RAL 1021, prometno rdeči RAL 3020, signalno zeleni RAL 6032 in prometno modri RAL 5017.
Note
Pritrdilni material ni del obsega dobave.
Za varno in trajno pritrditev se priporoča vijak s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom in varovalom navoja.
Temperature range
Temperatura trajne uporabe maks. 100 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 180 °C.
Assembly
Oblika končnikov je izvedena tako, da je pritrditev cevnega ročaja mogoča z upravljalne ali hrbtne strani. V ta namen so predvideni vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom po DIN ali vijaki s cilindrično glavo z velikostjo navoja M8. Po montaži je mogoče pokrovčke ročno potisniti noter. Na pokrovčkih so na obeh straneh reže, ki omogočajo demontažo z izvijačem brez uničenja.
On request
Razmik osi ”A” s stopnjevanimi posebnimi dolžinami.
Accessory
K0869 vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, DIN EN ISO 4762, z varovalom navoja
K0869 vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, DIN EN ISO 4762, razširjene
K0871 šesterokotni vijaki DIN 933/DIN-EN-ISO 4017
K1145 šesterokotne matice DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
K0868 podložke DIN 125/DIN EN ISO 7089, oblika A
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi