{"product":{"productId":"agid.778","price":2.94,"name":"upognjeni ročaji, oblika A, brez osnovne plošče"},"currency":"EUR"}
- držalni element za odpiranje in zapiranje prekritij, oblog in pokrovov
- področja uporabe: strojegradnja, inštalacije, izdelava orodij, pohištvena industrija, rehabilitacijska in medicinska tehnika
- Temperaturna obstojnost od -50 °C do 130 °C
- oblika B: brez osnovne plošče
- montaža: z upravljalne strani, pritrdilni material je priložen
Opis
Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črne barve.
Note
Ergonomski in funkcionalni upognjeni ročaji s temperaturno obstojnostjo od ‒50 °C do +130 °C.
Dobava vključno s pocinkanimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0193.110006 in K0193.210006 se dobavita brez pokrovčkov.
Dobava vključno s pocinkanimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0193.110006 in K0193.210006 se dobavita brez pokrovčkov.
Drawing reference
1) pokrovček
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.