{"product":{"productId":"agid.778","price":2.94,"name":"upognjeni ročaji"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črne barve.
Prikaži več
Prikaži manj
upognjeni ročaji, oblika A, z osnovno ploščo
od
4,26 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
upognjeni ročaji, oblika A, brez osnovne plošče
od
2,94 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Termoplast, ojačan s steklenimi kroglicami.
Version
Matirano črne barve.
Note
Ergonomski in funkcionalni upognjeni ročaji s temperaturno obstojnostjo od ‒50 °C do +130 °C.
Dobava vključno s pocinkanimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0193.110006 in K0193.210006 se dobavita brez pokrovčkov.
Dobava vključno s pocinkanimi vijaki s cilindrično glavo po DIN 912, maticami po DIN 934 in pocinkanimi podložkami po DIN 125 ter pokrovčki.
Izvedbi K0193.110006 in K0193.210006 se dobavita brez pokrovčkov.
Assembly
Z upravljalne strani.
Drawing reference
oblika A: z osnovno ploščo
oblika B: brez osnovne plošče
1) pokrovček
2) osnovna plošča
oblika B: brez osnovne plošče
1) pokrovček
2) osnovna plošča