Kraki ročajev iz termoplasta PA6.
Povezovalna cev iz termoplasta PVC.
Version
Kraki ročajev so črni.
Povezovalna cev je črna.
Note
ustavitev v sili (2 odpiralna kontakta)
pritisna tipka (preklopni kontakt)
2 LED-lučki
vtič 12-polni
Assembly
Z upravljalne strani.
Drawing reference
1) ustavitev v sili
2) LED rdeča
3) LED zelena
4) pritisna tipka
5) vtič, M12x1
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi