Kroglični elementi so iz nerjavnega jekla 1.4021.

Ohišje je iz nerjavnega jekla 1.4301.

Version
Svetel.
Note
Kroglice iz masivnega jekla so zasnovane za dolgo življenjsko dobo ob obremenitvi zaradi sunkov.
V enotah so že vgrajena protiprašna tesnila in odprtine za samodejno čiščenje.
Vse enote se dobavijo z ohišjem iz masivnega jekla in utrjeno površino.
Drawing reference
1) bremenska kroglica
2) nosilna kroglica
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi