kroglični valjčki
Kroglični valjčki transportirajo težko in občutljivo blago. Mogoče jih je obračati, pozicionirati in premikati v vse smeri z malo potrebne sile.
Kroglična kolesca KIPP
Kroglična kolesca roglic so mehanske komponente, ki se uporabljajo v industrijskih uporabah za lažje premikanje težkih bremen.
Kroglično kolesce je sestavljeno iz kroglastega kolesca, ki je nameščeno v ohišju. Ohišje se imenuje kroglični nastavek in omogoča, da se kroglice vrtijo za 360 stopinj. Kroglice omogočajo premikanje tovora v različne smeri z minimalnim tornim uporom.
Kroglična kolesca omogočajo preprosto premikanje težkih predmetov z ustvarjanjem nizkega trenja med površino predmeta in podlago. Kroglična kolesca zmanjšujejo trenje. To se zgodi tako, da se obremenitev porazdeli med kroglice.
Upravljalni deli se uporabljajo predvsem v strojni in transportni tehniki. Uporabljajo se predvsem v transportnih sistemih, transportni opremi, industrijskih valjčnih transporterjih, montažnih sistemih, na tekočih trakovih in drugih uporabah, kjer je treba premikati bremena.
Na primer, kroglična kolesca so ključna za nemoteno delovanje transportnih sistemov in valjčnih transporterjev. Omogočajo natančen in učinkovit pretok blaga v tovarnah, skladiščih in odpremnih centrih. V industrijskih uporabah se kroglična kolesca uporabljajo v različnih strojih in napravah za lažje rokovanje z materiali. Uporabljajo se v montažnih napravah, napravah za rokovanje in proizvodnih sistemih.
Kroglična kolesca so bistveni del mnogih industrijskih in komercialnih uporab, ki zahtevajo premikanje bremen z nizkim trenjem.
Zaradi vsestranskosti in učinkovitosti so nepogrešljive komponente na številnih področjih.
Pomembne lastnosti krogličnih kolesc
Kroglična kolesca v ponudbi KIPP
Vloga krogličnih kolesc KIPP v industriji
Pomembne lastnosti krogličnih kolesc
Kroglična kolesca so komponente, ki so znane po svoji vsestranski uporabi in učinkovitem premikanju bremena. Zanje so značilne različne lastnosti, ki prispevajo k njihovi učinkovitosti.
Kroglična kolesca so opremljena z eno ali več kroglicami, ki so nameščene v ohišju in se lahko prosto vrtijo. Najpomembnejše lastnosti krogličnih kolesc so njihova nosilnost, kakovost in dolga življenjska doba.
Visokokakovostna kroglična kolesca so sposobna premagati velike obremenitve in zagotavljajo zanesljivo delovanje v daljšem časovnem obdobju. Poleg tega so kroglična kolesca pogosto zasnovana tako, da imajo majhno kotalno upornost, kar zagotavlja učinkovito premikanje.
Na voljo so v različnih velikostih in izvedbah, da izpolnjujejo zahteve različnih uporab. Kroglična kolesca se lahko uporabljajo v različnih panogah. Zaradi tega so nepogrešljive komponente!
Značilnosti krogličnih kolesc KIPP na prvi pogled:
- Nosilnost in obremenljivost
- Dobra kakovost
- Dolga življenjska doba
- Zmanjšujejo trenje in kotalni upor
- Preprosta montaža
Kroglična kolesca v ponudbi KIPP
Ponudba KIPP vključuje trinajst različnih izdelkov na področju krogličnih kolesc. Možnost filtra vam omogoča, da najdete izdelke, ki so posebej prilagojeni vašim zahtevam. Izdelki se ločijo po različnih kriterijih, ki so:
- Material glavnega elementa
- Izvedba
- Premer krogle (PK)
- Premer
- Zunanji premer
- Višina
- Vrednost nosilnosti
Izdelki so na voljo v nerjavnem jeklu, jeklenem vzmetnem traku, POM in jeklu. Podrobnejše informacije o posameznih materialih najdete v našem pregledu materialov.
Kroglični valjčki z navojnim sornikom
Kroglično kolesce z navojnim sornikom je posebna vrsta krogličnega kolesca. Zasnovano je za posebne uporabe, ki zahtevajo enostavno pritrditev na določeno površino. Kroglično kolesce ima navojni sornik, ki je pritrjen na spodnjo stran ohišja. Navojni sornik omogoča privijanje krogličnih kolesc neposredno v obstoječi navoj. Ta vrsta krogličnih sornikov ima visoko stabilnost oz. nosilnost.
Mini kroglična kolesca
Mini kroglična kolesca so primerna za uporabo v različnih uporabah, vključno z merilnimi instrumenti, prenosom materiala v čistih prostorih in miniaturnimi mehanizmi. Izdelani so iz ohišja z integrirano ležajno lupino, pokrova, bremenske kroglice in več nosilnih kroglic. V ponudbi KIPP so mini kroglična kolesca na voljo v dveh različicah:
- Jeklo
Mini kroglična kolesca iz jekla so sestavljena iz bremenske kroglice in nosilnih kroglic. Ohišje in pokrov sta prav tako iz jekla in pocinkana.
- Nerjavno jeklo
Mini kroglična kolesca iz nerjavnega jekla so prav tako sestavljena iz bremenske kroglice in manjših nosilnih kroglic. Obe vrsti kroglic sta izdelani iz nerjavnega jekla. Ohišje mini krogličnih kolesc iz nerjavnega jekla je izdelano iz nerjavnega jekla, pokrov pa iz aluminija.
Kroglična kolesca z ohišjem iz jeklene pločevine
Kroglična kolesca z ohišjem iz jeklene pločevine odlikuje robustna konstrukcija. Opremljena so s tesnilom iz filca, ki nudi zanesljivo zaščito pred zunanjimi vplivi in umazanijo.
Kroglična kolesca z ohišjem iz jeklene pločevine so na voljo v treh različicah:
- Oblika B: pokrov in ohišje sta pocinkana, kroglice pa so izdelane iz jekla.
- Oblika C: pokrov in ohišje sta prav tako pocinkana, vendar so kroglice izdelane iz nerjavnega jekla.
- Oblika D: pokrov, ohišje in kroglice so izdelani iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca z ohišjem iz jeklene pločevine in bremensko kroglico iz umetne mase
Kroglična kolesca z ohišjem iz jeklene pločevine in bremensko kroglico iz umetne mase so namenjena predvsem za transport občutljivega blaga, kot je steklo ali poliran aluminij, medenina in jeklena pločevina. Še posebej so primerna za varno premikanje občutljivih materialov.
Kroglična kolesca imajo ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in bremensko kroglico iz poliamida PA 66. To zagotavlja nežno rokovanje z blagom. Poleg tega so kolesca opremljena s tesnilom iz klobučevine, ki učinkovito ščiti pred umazanijo in podaljša življenjsko dobo krogličnega kolesca.
Kroglična kolesca z ohišjem iz jeklene pločevine in bremensko kroglico iz umetne mase so na voljo v dveh oblikah:
- Oblika B: pokrov in ohišje sta pocinkana, nosilna kroglica pa je izdelana iz jekla.
- Oblika C: tudi tu sta pokrov in ohišje pocinkana, vendar je nosilna kroglica izdelana iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca z ohišjem iz umetne mase
Kroglična kolesca z ohišjem iz umetne mase so bila zasnovana za uporabo v živilskem sektorju. Izdelana so iz certificirane modre plastike, ki izpolnjuje zahteve glede varnosti hrane. V skladu z uredbami EU 1935/2004 in 10/2011 so varna za živila.
Plastično ohišje je opremljeno z zaprtim pokrovom brez rež, kar pomeni, da ni robov umazanije. Ta vrsta krogličnega kolesca je še posebej enostavna za čiščenje, saj ima na spodnji strani ohišja luknje za umazanijo. To olajša vzdrževanje in izboljša higieno.
Kroglična kolesca so na voljo v dveh oblikah:
- Oblika A: pokrov, ohišje in bremenska kroglica so izdelani iz POM (polioksimetilen), nosilne kroglice so izdelane iz nerjavnega jekla.
- Oblika B: pokrov in ohišje sta izdelana iz POM, nosilna kroglica in bremenske kroglice so izdelane iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca z vzmetnimi elementi
Kroglična kolesca z vzmetnimi elementi omogočajo enakomerno porazdelitev bremen, zlasti pri transportu blaga z neravno tekalno površino. So pocinkana in izdelana iz jekla. Uporaba krogličnih kolesc z vzmetnimi elementi je še posebej uporabna pri strojih, kot so rezalne stiskalnice ali upogibne stiskalnice. Po končanem procesu obdelave vzmetni element odskoči nazaj, kar lahko omogoči, da se obdelovanec odkotali. Če je obdelovanec enak končni sili (N), se kroglično kolesce popolnoma spusti.
Ponudba KIPP vključuje naslednje izvedbe:
- Oblika B: pri tej izvedbi sta pokrov in ohišje pocinkana, kroglice pa so izdelane iz jekla.
- Oblika C: tudi tukaj sta pokrov in ohišje pocinkana, kroglice pa so izdelane iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca z masivnim jeklenim ohišjem
Kroglična kolesca z masivnim jeklenim ohišjem so znana po svoji robustnosti in dolgoživosti. Da bi zagotovili visoko odpornost proti koroziji, so izdelana iz jekla in pocinkana.
Kroglična kolesca z masivnim jeklenim ohišjem so posebej odporna na močne udarne obremenitve in lahko zanesljivo delujejo tudi v ekstremnih pogojih. Masivno jekleno ohišje zagotavlja stabilno in zanesljivo podlago za uporabo v zahtevnih okoljih. Poleg tega so kroglična kolesca opremljena s tesnilom iz klobučevine, ki nudi učinkovito zaščito pred umazanijo. To pomeni, da kroglična kolesca ostanejo funkcionalna tudi v umazanem ali prašnem okolju.
Tudi ta vrsta kolesc je vključena v ponudbo v več različicah:
- Oblika B: pokrov in ohišje sta pocinkana, kroglice pa so izdelane iz jekla.
- Oblika C: tudi tukaj sta pokrov in ohišje pocinkana, kroglice pa so izdelane iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca za težka bremena
Kroglična kolesca za težka bremena so posebej zasnovana za uporabe z visokimi in udarnimi obremenitvami. Imajo kroglične elemente iz nerjavnega jekla 1.4021 in ohišje iz nerjavnega jekla 1.4301. Izvedba je svetla.
Kroglična kolesca iz masivnega jekla so zasnovana za dolgo življenjsko dobo pri udarnih obremenitvah in nudijo visoko robustnost in vzdržljivost. Enote že imajo vgrajena protiprašna tesnila in samočistilne odprtine, kar olajša vzdrževanje in poveča njihovo učinkovitost.
Kroglična kolesca za težka bremena, primerna za zunanje področje
Kroglična kolesca za težka bremena, ki so primerna za zunanja področja, odlikuje robustna konstrukcija. Kroglična kolesca iz masivnega jekla so posebej zasnovana za dolgo življenjsko dobo pri udarnih obremenitvah. Imajo ohišje iz masivnega jekla s kaljeno površino, ki poveča njihovo odpornost in jih naredi še posebej trpežne.
Druga prednost teh kolesc je njihova visoka stopnja samočiščenja zaradi številnih samočistilnih odprtin. Zaradi tega so izjemno učinkovita tudi v ekstremnih pogojih in v močno onesnaženih okoljih. Zaradi tega so še posebej primerna za uporabo v zunanjih prostorih, kjer morajo vzdržati različne vremenske razmere in vplive okolja.
Kroglična kolesca s pritrdilnimi izvrtinami, brez ohišja
Kroglična kolesca s pritrdilnimi izvrtinami, brez ohišja so zasnovana za uporabe, kjer sta potrebni enostavna montaža in demontaža. Izdelana so iz pocinkanega jekla in so zato odporna proti koroziji.
Omogočajo preprosto namestitev in jih je mogoče enostavno pritrditi na različne površine. Pritrdilne izvrtine zagotavljajo prilagodljivost med montažo in demontažo.
- Oblika B: pokrov in ohišje sta pocinkana, kroglice pa so izdelane iz jekla.
- Oblika C: pokrov in ohišje sta pocinkana, vendar so kroglice izdelane iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca s pritrdilnim elementom
Kroglična kolesca s pritrdilnim elementom so zasnovana za enostavno montažo in demontažo in so izdelana iz pocinkanega jekla. Za ta kroglična kolesca so značilne prilagodljive možnosti montaže s funkcionalne strani, kar olajša rokovanje z njimi. Pritrditev se izvede z vzmetnimi kremplji, ki omogočajo velike tolerance v vgradni izvrtini. Poleg tega so kolesca opremljena s tesnilom iz klobučevine, ki nudi učinkovito zaščito pred umazanijo in tako podaljša življenjsko dobo krogličnih kolesc.
- Oblika B: pokrov in ohišje sta pocinkana, kroglice pa so izdelane iz jekla.
- Oblika C: pokrov in ohišje sta pocinkana, vendar so kroglice izdelane iz nerjavnega jekla.
Kroglična kolesca iz jekla z vpenjalno kroglico
Kroglična kolesca iz jekla z vpenjalno kroglico so namenjena predvsem za transport in pozicioniranje občutljivega blaga, kot je steklo ali poliran aluminij, medenina in jeklena pločevina. Ohišje je izdelano iz jekla, vzvod pa iz poliamida. Bremenska kroglica je lahko po izbiri izdelana iz nerjavnega jekla 1.4034 ali poliamida.
Kroglična kolesca z vpenjalno kroglico so primerna tudi kot alternativa standardnim kolescom. Omogočajo enostaven transport in pozicioniranje nizkih profilov, na primer v maloprodaji, proizvodnji ali doma. Ponujajo vsestransko rešitev za različne uporabe in so hkrati robustni in uporabniku prijazni.
Tolerančni obroči
Tolerančni obroč, izdelan iz vzmetnega jeklenega traku, omogoča večje tolerančno območje med deli, ki jih je treba povezati. Uporaba tolerančnih obročev omogoča lažjo in hitrejšo vgradnjo krogličnih kolesc ter s tem prihranek časa in denarja. Obroč omogoča učinkovito in stroškovno ugodno montažo krogličnih kolesc v različnih uporabah.
Vloga krogličnih kolesc KIPP v industriji
Kroglična kolesca igrajo ključno vlogo v industriji, zlasti na področjih, ki zahtevajo učinkovito ravnanje z materialom, transport in premikanje tovora. Imajo bistveno vlogo pri optimizaciji transporta in ravnanja z materialom v industriji. Kroglična kolesca pomagajo racionalizirati procese, povečati produktivnost in narediti delovne procese učinkovitejše.
KIPP je vaša najboljša izbira za nakup krogličnih kolesc, saj predstavljamo prvovrstno kakovost in zanesljivost. Naša ponudba krogličnih kolesc je široka. Ker podjetje KIPP ni samo prodajalec, ampak tudi proizvajalec, lahko pri nas dobite kroglična kolesca v različnih velikostih in izvedbah najboljše kakovosti.
Tako zagotavljamo, da izpolnjujemo potrebe različnih uporab. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnim znanjem v industriji smo ustvarili zaupanja vredno blagovno znamko!