Izvedba iz jekla:
bremenska kroglica je iz jekla.
Nosilne kroglice so iz jekla.
Ohišje je iz pocinkanega jekla.
Pokrov je iz pocinkanega jekla.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
bremenska kroglica je iz nerjavnega jekla.
Nosilne kroglice so iz nerjavnega jekla.
Ohišje je iz nerjavnega jekla.
Pokrov je iz aluminija.
Note
Kroglični valjčki so iz ohišja z integriranim ovojem ležaja, pokrovom, bremensko kroglico in več nosilnimi kroglicami. Za uporabo v merilnih instrumentih, transport materiala na področju čistih prostorov in v miniaturnih mehanizmih.
Drawing reference
1) bremenska kroglica
2) nosilna kroglica
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi