{"product":{"productId":"agid.25242","price":10.09,"name":"Kroglični valjčki z ohišjem iz umetne mase, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Področja uporabe: strojegradnja, logistika, transportna tehnika, merilna tehnika
- Idealni za transport občutljivega transportnega tovora
- Zaprt pokrov brez rež
- Preprosto čiščenje
Opis
Material
Ohišje in pokrov sta iz POM.
Nosilna kroglica je iz nerjavnega jekla.
Bremenska kroglica je iz nerjavnega jekla ali umetne mase.
Nosilna kroglica je iz nerjavnega jekla.
Bremenska kroglica je iz nerjavnega jekla ali umetne mase.
Version
Utrjeno nerjavno jeklo.
Note
Kroglični valjčki so izdelani iz certificirane, modre umetne mase, ki je primerna za uporabo na živilskem področju. Kroglični valjčki so opremljeni za zaprtim pokrovom brez rež, zato se robovi umazanije ne morejo pojaviti.
Kroglične valjčke je mogoče posebej preprosto očistiti skozi luknje za umazanijo na spodnji strani ohišja.
Hitrost transporta do 1,5 m/s.
Združljivost z živili: Food Grade, EU-uredba 1935/2004, EU-uredba 10/2011.
Kroglične valjčke je mogoče posebej preprosto očistiti skozi luknje za umazanijo na spodnji strani ohišja.
Hitrost transporta do 1,5 m/s.
Združljivost z živili: Food Grade, EU-uredba 1935/2004, EU-uredba 10/2011.
Temperature range
‒30 °C do +50 °C (do +30 °C pri bremenski kroglici iz umetne mase)
Drawing reference
1) bremenska kroglica
2) nosilna kroglica
Oblika A: pokrov in ohišje sta iz POM, nosilne kroglice so iz nerjavnega jekla, bremenska kroglica je iz POM
Oblika B: pokrov in ohišje sta iz POM, nosilne kroglice so iz nerjavnega jekla, bremenska kroglica je iz nerjavnega jekla
2) nosilna kroglica
Oblika A: pokrov in ohišje sta iz POM, nosilne kroglice so iz nerjavnega jekla, bremenska kroglica je iz POM
Oblika B: pokrov in ohišje sta iz POM, nosilne kroglice so iz nerjavnega jekla, bremenska kroglica je iz nerjavnega jekla
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.