Duroplast PF.
Version
Trdota 90° Shore D, črne barve.
Udarna žilavost pribl. 2,5 kJ/m².
Note
Kolesa iz duroplasta za področje visoke vročine z zelo dobrimi tekalnimi lastnostmi na gladkih tleh.

Visoka kemična obstojnost proti mnogim agresivnim medijem. Tipična področja uporabe so grelni obrati, lakirnice, pečice in peči za dimljenje v živilski industriji.

Na hrapavih tleh je povečana obraba neizogibna. Zadevanju ob robove ali pragove se je zaradi omejene mehanske odpornosti fenolne smole dobro izogniti.
Temperature range
-35 °C do +260 °C, kratkotrajno do +300 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi