Tekalna obloga je iz materiala Extrathane trdote 92° Shore A, svetlo rjave barve, ali iz poliamida 6, trdote 70° Shore D, bele barve.
Note
Tekalna obloga je trdno ulita na kroglični ležaj.

Tekalna obloga je iz materiala Extrathane: tek z malo hrupa, majhna kotalna upornost, elastična, varuje tla, zelo odporna proti obrabi, visoka odpornost proti rezom in širjenju pretrga, brez sledov, brez obarvanja pri stiku.

Tekalna obloga iz poliamida 6: odporna proti lomu, z zelo majhno kotalno upornostjo, z lahkim tekom na gladkih tleh, zelo odporna proti obrabi.
Področje uporabe: transportni trakovi, vrata itd.
Druge velikosti po poizvedbi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi