text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Poliamidna kolesa s poliuretansko tekalno oblogo prepričajo s tekalno oblogo, odporno proti obrabi, iz temno sivega termoplastičnega poliuretana TPU (94 Shore A), ki je povezana s poliamidnim telesom kolesa, odpornim proti zlomu. Imajo majhen kotalni upor, so brez sledi in izjemno obstojna na kemikalije. Kolesa imajo tudi veliko plastično zaščito za navoje.
Material
Telo kolesa iz poliamida.
Tekalna obloga je iz termoplastičnega poliuretana (TPU).
Version
Poliamid, srebrno siv.
Poliuretan, temno siv.
Note
Kolesa so visoko kemično odporna proti mnogim agresivnim sredstvom.

Pri temperaturah nad 35 °C se nosilnost zmanjša.
Temperature range
‒20 °C do +70 °C.
Kratkotrajno do +90 °C.
Accessory
K2331 Jeklena krmilna in fiksna kolesca za aparate s tekalno oblogo iz TPU za aluminijaste profile.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi