{"product":{"productId":"agid.24457","price":47.67,"name":"krmilno kolo za higienično področje"},"currency":"EUR"}
- Primernost za higienična področja
- Možnost optičnega zaznavanja
- Z blaženjem hrupa
- Visoko udobje pri vožnji
- Majhna kotalna in pomična upornost
Opis
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz kakovostnega termoplastičnega poliuretana.
Telo koles je iz kakovostnega poliamida.
Kolesa so iz kakovostnega termoplastičnega poliuretana.
Telo koles je iz kakovostnega poliamida.
Version
Ohišje je stisnjeno. Ohišje krmilnih koles z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa z drsnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Application
Na področjih s strogimi predpisi glede higiene je mogoče bremena transportirati z oblaženim hrupom in maksimalnim udobjem med vožnjo.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.