{"product":{"productId":"agid.24417","price":111.73,"name":"Fiksna kolesa iz jeklene pločevine s tekalno oblogo iz poliuretanskega elastomera, težka izvedba"},"currency":"EUR"}
- Preprosto ravnanje z malo potrebne sile
- Visoka dinamična obremenljivost
- Nizki kotalni upori
- Tanka tekalna obloga.
- Z varovanjem tal
Opis
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz kakovostnega poliuretanskega elastomera.
Telo koles je iz aluminijeve tlačne litine.
Kolesa so iz kakovostnega poliuretanskega elastomera.
Telo koles je iz aluminijeve tlačne litine.
Version
Ohišje je stisnjeno. Krmilno ohišje z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa s krogličnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Application
Težka bremena je mogoče s pomočjo prenosnega sistema preprosto transportirati od A do B. Na podlagi nove serije, razvite za uporabo z velikimi bremeni v intralogistiki, se zmanjšajo upori pri kotaljenju in zavijanju.
Temperature range
-25 °C do +70 °C
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.