3 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz kakovostnega poliuretanskega elastomera.
Telo koles je iz aluminijeve tlačne litine.
Version
Ohišje je stisnjeno. Krmilno ohišje z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa s krogličnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Application
Težka bremena je mogoče s pomočjo prenosnega sistema preprosto transportirati od A do B. Na podlagi nove serije, razvite za uporabo z velikimi bremeni v intralogistiki, se zmanjšajo upori pri kotaljenju in zavijanju.
Temperature range
-25 °C do +70 °C

Druge stranke so kupile tudi