{"product":{"productId":"agid.24421","price":87.96,"name":"Krmilna kolesa iz jeklene pločevine s sistemom Stop-Fix in pnevmatikami iz mehke gume"},"currency":"EUR"}
- Kolesa iz mehke gume
- Mirna vožnja
- Visoka elastičnost
- Majhna kotalna upornost
Opis
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz kakovostne elastične masivne gume.
Telo koles je iz kakovostnega, nelomljivega poliamida (Ø koles 100 in 125 mm) ali aluminijeve tlačne litine (Ø koles od 150 mm).
Kolesa so iz kakovostne elastične masivne gume.
Telo koles je iz kakovostnega, nelomljivega poliamida (Ø koles 100 in 125 mm) ali aluminijeve tlačne litine (Ø koles od 150 mm).
Version
Ohišje je stisnjeno. Krmilno ohišje z 2-kratnim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesa s krogličnimi ležaji.
Note
Kolesna os je privita.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Krmilna in fiksna kolesa s privojno ploščo.
Application
Maksimalno udobna vožnja, odlično blaženje transportiranega tovora. Občutno zmanjšanje hrupa je mogoče s pomočjo nove serije mehkih gum zagotoviti pri vseh vrstah uporabe.
Temperature range
-25 °C do +80 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.