3 Zadetkov

Opis

Material
Ohišje je iz solidne varjene jeklene konstrukcije. Kolesa z jekleno varjenim telesom koles in tekalno oblogo iz materiala Extrathane.
Version
Ohišje je solidna varjena jeklena konstrukcija, ohišje krmilnih koles z aksialnim žlebatim krogličnim ležajem po DIN 711 in stožčastim valjčnim ležajem po DIN 720 v vrtljivem vencu, zaščiteno pred prahom in brizganjem vode, z mazalko. Kolesa s precizijskimi krogličnimi ležaji.
Note
Sredinski sorniki so privarjeni, priviti in zavarovani. Kolesna os je privita.

Druge stranke so kupile tudi