Ohišje je iz jeklene pločevine.
Valjček je iz nelomljivega poliamida 6, 70° Shore D.
Strojna nogica je iz jekla.
Version
Ohišje je pocinkano in modro pasivirano.
Kolo je bele barve.
Strojna nogica je pocinkana s sivo gumijasto podlogo.
Note
Dvižno kolo v izvedbi kot krmilno kolo z integrirano nivelirno strojno nogico. Z zatesnjenim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Kolesna os je privita. Ergonomsko oblikovana sprožilna ročica, ki se ne pomika skupaj s kolesom, poskrbi za lahko upravljanje. S kratko potjo sprožitve pri istočasno velikem hodu dročnika in zelo visoki sili dviga je mogoče tudi težke naprave z lahkoto dvigniti in jih varno pritrditi.
Drawing reference
1) pomični
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi