text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Ohišje je iz aluminijeve tlačne litine.
Privojna plošča iz jekla.
Valjček je iz nelomljivega poliamida 6, 70° Shore D.
Pritrdilna nogica je iz trde gume.
Zaklepno kolo iz poliamida.
Version
Ohišje praškasto lakirano, bel aluminij podoben RAL 9006.
Pocinkana privojna plošča.
Valjček črn.
Pritrdilna nogica črna.
Zaklepno kolo oranžna podobna RAL 2004.
Note
Dvižno kolo z integrirano nogico. Z zatesnjenim krogličnim uležajenjem v vrtljivem vencu. Nastavitev višine z viličastim ključem SW 13 ali integriranim ročnim kolesom. Kolesna os je privita.
Dvižni valj za težke obremenitve z integrirano privojno ploščo za pritrditev na aluminijaste profile z dimenzijo mreže 40 in 45 mm brez štrline.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi