text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aluminijasti profilni sistemi so primerni za sodobno gradnjo strojev, sistemov in naprav. Kolesca za aluminijaste profile odlikuje prožnost, vsestranskost in prijaznost do uporabnika. Njihova zasnova uteleša bistvo enostavnosti in funkcionalnosti.
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesa so iz termoplastičnega poliuretana (TPU).
Telo koles je iz poliamida 6.
Version
Jeklena pločevina, galvansko pocinkana in modro pasivirana ter brez Cr6.
Termoplastični poliuretan (TPU), temno siv.
Poliamid 6, srebrno siv.
Note
Z dvema posebej zasnovanima pritrdilnima ploščama je zagotovljena skoraj univerzalna sposobnost prilagoditve vsakemu aluminijastemu profilu. Standardna ponudba zajema različna kolesca, kot so fiksna ali krmilna kolesca, z zavoro ali brez nje.
Kolesca so visoko kemično odporna proti mnogim agresivnim sredstvom.
Tekalna obloga iz kakovostnega termoplastičnega poliuretana (TPU) ima trdoto po Shoru 94° A in je brizgana na telo kolesca. Tekalna obloga ne pušča sledi, ob stiku ne povzroča obarvanja ter ima majhen kotalni in vrtilni upor kot tudi visoko odpornost proti obrabi.
Application
Kolesca s tekalno oblogo iz termoplastičnega poliuretana se uporabljajo pri vozičkih za orodje, transportnih podstavkih ali na področju higienske uporabe – na primer v živilski industriji.

Za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo, ki jo lahko povzročijo transportne naprave ali transportirano blago, se uporabljajo električno prevodna kolesca ter krmilna in fiksna kolesca. Tako je mogoče preprečiti poškodbe občutljivega transportnega blaga ali tudi bolečo elektrostatično razelektritev pri uporabniku vozička.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.

Druge stranke so kupile tudi