text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aluminijasti profilni sistemi so primerni za sodobno gradnjo strojev, sistemov in naprav. Kolesca za aluminijaste profile odlikuje prožnost, vsestranskost in prijaznost do uporabnika. Njihova zasnova uteleša bistvo enostavnosti in funkcionalnosti.
Material
Ohišje je iz jeklene pločevine.
Kolesca so iz termoplastičnega gumijastega elastomera (TPE).
Telo kolesa je iz polipropilena.
Version
Jeklena pločevina, galvansko pocinkana in modro pasivirana ter brez Cr6.
Termoplastični gumijasti elastomer (TPE), siv.
Polipropilen, črn.
Note
Z dvema posebej zasnovanima pritrdilnima ploščama je zagotovljena skoraj univerzalna sposobnost prilagoditve vsakemu aluminijastemu profilu. Standardna ponudba zajema različna kolesca, kot so fiksna ali krmilna kolesca, z zavoro ali brez nje.
Kolesca so visoko kemično odporna proti mnogim agresivnim sredstvom.
Tekalna obloga iz kakovostnega termoplastičnega poliuretana (TPU) ima trdoto po Shoru 85° A in je brizgana na telo kolesca iz polipropilena. Tekalna obloga ne pušča sledi in skupaj s telesom kolesca tvori neločljivo zmes materialov. Kolesca iz termoplastičnega gumijastega elastomera odlikuje zelo majhen kotalni in vrtilni upor.
Application
Kolesa in kolesca s tekalno oblogo iz termoplastičnega gumijastega elastomera se pogosto uporabljajo v obratih in trgovinah ter na stojalih. Poleg tega se uporabljajo tudi na medicinskih aparatih, merilnih in preskusnih napravah ter na delovnih in montažnih mestih.

Za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo, ki jo lahko povzročijo transportne naprave ali transportirano blago, se uporabljajo električno prevodna kolesca ter krmilna in fiksna kolesca. Tako je mogoče preprečiti poškodbe občutljivega transportnega blaga ali tudi bolečo elektrostatično razelektritev pri uporabniku vozička.
Temperature range
-20 °C - +60 °C.

Druge stranke so kupile tudi