Telo je iz oplemenitenega jekla.
Kroglica je iz jekla, odpornega proti rji in kislinam.
Vstavek:
oblike C, iz orodnega jekla.
Version
Telo je oplemeniteno in brinirano.
Kroglica je utrjena in svetla.
Vstavek:
oblike C, utrjen in briniran.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo za podporo in vpenjanje neobdelanih in obdelanih obdelovancev.
Poleg tega služijo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij. Kroglico je mogoče z rahlim pritiskom na vijak s cilindrično glavo odstraniti iz ohišja.

Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Advantages
Visoka gospodarnost na podlagi zamenljivosti vstavkov.
Vgrajeno okroglo tesnilo kroglico drži in preprečuje vdor umazanije in tujkov.
Tako je zagotovljeno enakomerno gibanje.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi