7 Zadetkov

Opis

Material
Telo: iz oplemenitenega jekla.
Kroglica: iz jekla, odpornega proti rji in kislinam.
Vstavek:
oblike C, F, M, iz orodnega jekla.
Oblika K, POM.
Oblika E, iz nerjavnega jekla.
Oblika O, iz nerjavnega jekla z diamantno površino.
Oblika P, iz nerjavnega jekla s poliuretansko površino.
Version
Telo je oplemeniteno in brinirano.
Kroglica je utrjena in svetla.
Vstavek:
oblike C, F, utrjen in briniran.
Oblika M, z rebri iz trdine, brinirana.
Oblika K, bela.
Oblika E, utrjena, svetla.
Oblika O, diamantna površina primerljiva z grobostjo za brušenje 100.
Oblika P s poliuretansko površino, trdota 60° Shore.
Note
Nihalne podlage se uporabljajo za podporo in vpenjanje neobdelanih in obdelanih obdelovancev.
Poleg tega služijo kot omejila, podlage in pritisni elementi pri izdelavi priprav in orodij. Kroglico je mogoče z rahlim pritiskom na vijak s cilindrično glavo odstraniti iz ohišja.

Kroglica je zavarovana pred vrtenjem.
Advantages
Visoka gospodarnost na podlagi zamenljivosti vstavkov.
Vgrajeno okroglo tesnilo kroglico drži in preprečuje vdor umazanije in tujkov.
Tako je zagotovljeno enakomerno gibanje.

Druge stranke so kupile tudi