text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Material
Jeklo ali nerjavno jeklo (A 2).

Varovalo navoja je iz najlona.
Version
Jeklo je razreda trdnosti 8.8, črno.
Nerjavno jeklo A2-70, svetlo.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták